Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
The powerMOVE lever operated lifting plate is an integral part of the hot half in our range of valve gate systems. Matched to the sizes in the plates range, various standardised powerMOVE units are available, which are customised according to the individual requirements. The arrangement of the nozzles can be freely configured.
The powerMOVE lifting plate from Meusburger is a cleanroom compatible and self-lubricating pin actuation system. The lever mechanism ensures ideal force and speed for the opening and closing of the pins during the injection moulding process. With no additional control system necessary, consistent high quality of injection moulded parts is ensured.
Functionality & properties
Maximum closing force and low speed when plunging the pins into the gate
Increasing speed when opening the valve pin
Minimal force loss compared to other actuation mechanisms
Lifting frame is mounted on roller bearings
Rolling friction means 20 times less friction than sliding friction
Stepless height adjustment of each individual valve pin
Shutdown of individual pins without opening the mould
Close spacing of pins possible
Smallest cavity distance and high number of cavities
How you benefit - at a glance
Ideal force / speed ratio for the pin movement
Self-lubricating and cleanroom compatible
Standardised design matches the Meusburger range of plates
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo