Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Als Teil der Heißen Seite für Nadelverschlusssysteme bietet Meusburger die hebelbetätigte Hubplatte powerMOVE an. Angepasst an die Größen des Plattenprogramms stehen verschiedene standardisierte powerMOVE-Pakete zur Verfügung, die entsprechend den individuellen Anforderungen komplettiert werden. Die Anordnung der Düsen kann dabei frei gewählt werden.
Die Hubplatte powerMOVE von Meusburger ist ein reinraumtaugliches und wartungsfreies Nadelbetätigungssystem. Der eingesetzte Hebelmechanismus sorgt beim Spritzgießverfahren für einen idealen Verlauf von Kraft und Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen der Nadeln. Ohne zusätzliche Steuerung trägt dies zur dauerhaften Qualität der Spritzgussteile bei.
Funktionsweise & Eigenschaften
Maximale Schließkraft und niedrige Geschwindigkeit beim Eintauchen der Nadeln in den Anschnitt
Zunehmende Geschwindigkeit beim Öffnen der Verschlussnadel
Geringste Kraftverluste im Vergleich zu anderen Betätigungsmechanismen
Hubrahmen ist rollengelagert
Rollreibung um Faktor 20 geringer als Gleitreibung
Individuelle und stufenlose Höhenjustierung aller Verschlussnadeln
Stillsetzen einzelner Nadeln ohne Öffnen des Werkzeugs möglich
Anordnung der Nadeln auf engstem Raum
Kleinste Nestabstände und hohe Fachzahlen
Ihre Vorteile auf einen Blick
Optimales Kraft-Geschwindigkeitsverhältnis der Nadelbewegung
Wartungsfrei und reinraumtauglich
Standardisierter Aufbau passend zum Meusburger Plattensortiment
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen