Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
With the new NE-Blocks for eroding from carbide Meusburger offers the ideal compromise between wear resistance and fracture toughness. Carbide blocks for eroding are therefore perfectly suited for universal uses in stamping, embossing, bending, and forming.
The high-quality CF-H40S+ carbide, with a hardness of 1400 HV10, ensures a long service life, with maximum wear resistance and excellent edge stability. The well-balanced fine/medium grit type of these blocks for eroding enables reliable machining of complex and filigree mould and die geometries. Their high corrosion resistance makes them ideal for wire EDM. Furthermore, they perfectly comply with the mechanical and physical requirements in mould and die making. The carbide blocks for eroding from Meusburger are available from stock in size 100x100 mm and in different thicknesses ranging from 10 to 60 mm.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo