Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
With the new NE-Blocks for eroding from carbide Meusburger offers the ideal compromise between wear resistance and fracture toughness. Carbide blocks for eroding are therefore perfectly suited for universal uses in stamping, embossing, bending, and forming.
The high-quality CF-H40S+ carbide, with a hardness of 1400 HV10, ensures a long service life, with maximum wear resistance and excellent edge stability. The well-balanced fine/medium grit type of these blocks for eroding enables reliable machining of complex and filigree mould and die geometries. Their high corrosion resistance makes them ideal for wire EDM. Furthermore, they perfectly comply with the mechanical and physical requirements in mould and die making. The carbide blocks for eroding from Meusburger are available from stock in size 100x100 mm and in different thicknesses ranging from 10 to 60 mm.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement