Refrigeración del núcleo
Una refrigeración eficaz y correcta del núcleo es decisiva para garantizar calidad de los componentes y respetar los ciclos. En nuestra gama se incluyen distintos elementos normalizados para este fin.
Separadores
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2101_INT.png)
Tenemos en catálogo separadores en latón, acero inoxidable y plástico con una longitud de hasta 600 mm y una anchura que oscila entre 6 y 28 mm.
- E 2100: separador roscado con material de sellado
- E 2101: separador roscado
- E 21019: separador en acero inoxidable, con tapón roscado cónico
- E 2102: separador helicoidal roscado con material de sellado
- E 2103: separador helicolidal roscado
- E 2107: separador de flujo en plástico con junta de vitón
- E 2108: separador con juntas tóricas
- E 2109: separador laminar de plástico con junta de vitón
Fuentes
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2110_INT.png)
En Meusburger encontrará distintos modelos de fuentes en latón o acero inoxidable, con un diámetro de 1,3 a12 mm y longitudes de hasta 450 mm.
- E 2110: fuente para montaje en serie
- E 2112: fuente para montaje en paralelo
- E 2118: fuente para montaje en paralelo mat.: CuZn
- E 21192: fuente con rosca
- E 21194: fuente con rosca y hexágono exterior
- E 21196: fuente con rosca y hexágono interior
Fuentes helicoidales
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2120_INT.png)
Tenemos fuentes helicoidales en PA6.6 GF30, de 12 a 50 mm de diámetro y hasta 250 mm de longitud en variantes de uno y dos pasos.
- E 2120: fuente helicoidal de un paso
- E 2122: fuente helicoidal de dos pasos
Tapones
con rosca
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2074_INT.png)
Descubra la amplia variedad de tapones que ofrecemos: cónicos, cilíndricos o con valona. Para salas blancas y altas temperaturas disponemos de tapones en acero. Las roscas están moleteadas para que la cinta de teflón agarre mejor. Nuestros tapones están disponibles en almacén con rosca métrica o en pulgadas.
- Tapón roscado con hexágono interior (rosca NPT disponible) E 2074
- Tapón roscado cónico con material de sellado E 2074 D
- Tapón roscado cónico en acero inoxidable E 20749
- Tapón cilíndrico roscado E 2075
- Tapón cilíndrico roscado sin material de sellado E 2080
- Tapón roscado cilíndrico en acero inoxidable E 20809
- Tapón roscado con junta de Cu E 2076
- Tapón roscado en acero, con valona y junta de Cu E 20767
- Tapón roscado con valona, en acero E 7140
Sin rosca
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2071_INT.png)
Además de tapones roscados, disponemos de tapones sin rosca. Le ofrecemos varios modelos distintos y las herramientas adecuadas para su instalación.
- Tapón con cierre esférico E 2071
- Tapón con cierre esférico, de acero inoxidable E 20719
- Remache de cierre E 2072
- Tapón de cobre E 20725
- Punzón para remache de cierre E 2073
- Barra para montaje de tapón E 2077
- Juego de pinzas E 20775 para tapones E 2078
- Tapón E 2078
- Tapón con junta tórica E 2079
Juntas tóricas
Junta tórica E 2130
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe_INT.png)
El uso de nuestras juntas tóricas de FKM (Viton®) está indicado para distintas aplicaciones y están disponibles en 160 tamaños diferentes. Pueden utilizarse para agua hasta 100 °C y para aceite hasta 180 °C.
Junta tórica para temperaturas altas E 21311
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe-rot_INM.png)
El material de alto rendimiento FKM plus se ha creado especialmente para aplicaciones con agua caliente. Los materiales habituales de FKM se endurecen rápidamente cuando el agua supera los 100 °C aproximadamente y pierden su elasticidad y, por tanto, el efecto de sellado. El FKM plus se caracteriza por su elevada resistencia al agua caliente y al vapor, por lo que garantiza un funcionamiento seguro en producción. Apta para agua y aceite hasta 180 °C (máx 200 °C).
Elementos deflectores y accesorios
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Temperiersysteme-Umlenkelemente_INT.png)
Descubra nuestros innovadores elementos deflectores , racores y adaptadores, plaquitas de identificación y muchos otros accesorios para regular la temperatura de su molde de inyección de forma sofisticada y eficiente.