Las ventajas decisivas del portatroqueles estándar SV
- Presenta un sistema de guiado de 4 columnas.
- Puede usarse con o sin placa intermedia.
- Puede usarse al revés, con las columnas guía abajo.
- Puede usarse también en sentido transversal.
- Las placas para portatroqueles SV 40 y SV 80 están disponibles también en los materiales 1.1730, 1.2312 y 3.4365
- Disponemos portatroqueles de más de 1 m (máx. 696 1396)
- Los bordes de alineación se mecanizan con alta precisión en un mismo amarre.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)