Les avantages déterminants du bloc à colonne standard SV
- Système de guidage à 4 colonnes
- Utilisation possible avec ou sans contre-plaque
- Utilisation tournée, avec colonnes inférieures, possible
- Utilisation transversale possible également
- Blocs SV 40 et SV 80 disponibles en matière 1.1730, 1.2312 et 3.4365
- Dimensions de blocs disponibles au-dessus de 1 m (max. 696 1396)
- Bords d'alignement de haute précision usinés en un seul serrage