Cinco contornos diferentes
Puede elegir entre cinco contornos diferentes: mechado redondo, ovalado, rectangular, hexagonal y plano. También puede seleccionar seguro antigiro en la cabeza a 0° o 90° contorno.
Diferentes materiales y formas de cabeza
Para satisfacer los distintos requisitos en cuanto al material de los punzones de corte ofrecemos punzones mechados en 1.3343 (HSS) y 1.3344 (PM23). También puede seleccionar la forma de cabeza: cilíndrica, cónica o de trompeta. Los factores determinantes para elegir la forma más adecuada para la cabeza son, entre otros, el espacio necesario para la cabeza y la fuerza de extracción durante el troquelado. Además, en nuestra gama contamos también con punzones de corte de cambio rápido.
Longitudes especiales por encargo
Además de las longitudes estándar, también ofrecemos longitudes a la medida de los requisitos del cliente. Los punzones se cortan con precisión a la longitud deseada con una tolerancia de +0,02/0.
Recubrimientos para prolongar la vida útil
Los recubrimientos de TiN, AlCrN y DLC permiten alargar en gran medida su vida útil porque disminuyen el desgaste por adhesión y abrasión. Además, reduce el coeficiente de fricción y con este las fuerzas de punzonado y extracción.
TiN
- Marca: Balinit® A TOP
- Color de la capa: amarillo oro
- Dureza de la capa HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
- Coeficiente de fricción: ≈0,6
- Espesor del recubrimiento: ≈1,3 - 4,0 μm
AlCrN
- Marca: Balinit® ALCRONA PRO TOP
- Color de la capa: gris claro
- Dureza de la capa HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
- Coeficiente de fricción: ≈0,35
- Grosor de la capa: ≈1,2 - 2,5 μm
DLC
- Marca: Balinit® TRITON
- Técnica de recubrimiento: PACVD
- Color de la capa: gris negruzco
- Dureza de la capa: ≈2500 HV
- Coeficiente de fricción: 0,1 - 0,2
- Espesor del recubrimiento: ≈2 μm
Diseño personalizado con el configurador de punzones
Con este configurador le ofrecemos la posibilidad de diseñar punzones según sus preferencias, de forma fácil y rápida. Puede abrirlo desde la tienda electrónica y desde el catálogo instalable. En primer lugar, debe seleccionar la forma de la cabeza, el material y el recubrimiento, así como el contorno deseado con aguja expulsora y sección antigiro, si se necesitan. Después puede elegir el diámetro y la longitud total e introducir las dimensiones de la geometría y la longitud de la zona mechada De esta manera, con apenas unos clics del ratón puede configurar el punzón según sus necesidades y exportarlo al sistema CAD como un componente totalmente configurado.
La producción interna reduce los plazos de entrega
A fin de garantizar la máxima precisión en el troquelado, los componentes se fabrican con tolerancias muy ajustadas. Además, gracias a un alto grado de producción propia con una rectificadora cilíndrica automática, nuestros plazos de entrega son muy breves. También disponemos en almacén de una amplia gama de punzones mechados redondos.