Cinq contours différents
Cinq contours différents sont disponibles : rond épaulé, trou oblong, rectangulaire, hexagonal ainsi que rond plat. Il est possible également de sélectionner en option une sécurité anti-rotation sur la tête avec 0° ou 90° par rapport au contour.
Différentes matières et formes de têtes
Afin de répondre aux différents besoins lors de la sélection de la matière du poinçon de découpe, nous proposons les poinçons de découpe épaulés dans les matières 1.3343 (HSS) et 1.3344 (PM23). Les poinçons de découpe sont disponibles, au choix, avec forme de tête cylindrique, conique ainsi que tête évasée. L’encombrement de la tête et les forces de retrait lors du processus de découpe, notamment, sont déterminants pour le choix de la forme de tête correcte. Notre gamme comprend également des poinçons de découpe à bille.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5566_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5506_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_ES5526_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5536_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_ES5576_INT.png)
Longueurs spéciales selon les souhaits du client
Outre les longueurs standard, nous vous proposons également des longueurs spéciales selon les souhaits du client. Nous raccourcissons ensuite les poinçons de découpe à la longueur que vous souhaitez avec précision, avec une tolérance de +0,02/0.
Des revêtements pour une durée de vie maximale
Les revêtements TiN, AlCrN et DLC permettent d’obtenir une durée de vie nettement plus longue grâce à une usure abrasive et adhésive fortement réduite. De plus, le revêtement réduit le coefficient de frottement qui, à son tour, diminue les forces de découpe et de retrait.
TiN
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-TiN-beschichtet-1_INM.png)
- Marque : Balinit® A TOP
- Couleur du revêtement : jaune doré
- Dureté du revêtement HIT : 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
- Coefficient de friction : ≈0,6
- Épaisseur de couche : ≈1,3 - 4,0 μm
AlCrN
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-AlCrN-Pro-beschichtet-1_INM.png)
- Marque : Balinit® ALCRONA PRO TOP
- Couleur du revêtement : gris clair
- Dureté du revêtement HIT : 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
- Coefficient de friction : ≈0,35
- Épaisseur de couche : ≈1,2 - 2,5 μm
DLC
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-DLC-beschichtet-1_INM.png)
- Marque : Balinit® TRITON
- Procédé de revêtement : PACVD
- Couleur du revêtement : gris foncé
- Dureté de couche : ≈2500 HV
- Coefficient de friction : 0,1 - 0,2
- Épaisseur de couche : ≈2 μm
Configuration individuelle grâce au configurateur de poinçons de découpe
Avec le configurateur de poinçons de découpe nous vous offrons une possibilité simple et rapide pour la configuration individuelle de vos poinçons de découpe. Il est accessible dans la boutique en ligne et hors ligne. Vous devez d’abord sélectionner la forme de tête, le matériau et le revêtement ainsi que le contour souhaité, avec éventuellement la tige d’éjection nécessaire et la sécurité anti-rotation. Vous pouvez ensuite saisir le diamètre et la longueur totale ainsi que les dimensions de la forme du tranchant, et la longueur de coupe. Vous pouvez ainsi adapter le poinçon de découpe à vos exigences personnelles en seulement quelques clics et l’exporter vers le système DAO en tant que composant entièrement configuré.
La production interne garantit des délais de réalisation très courts
Afin de pouvoir assurer une précision maximale lors du processus de découpe, nous attachons une grande importance au respect des tolérances serrées en cours de production. La fabrication étant en grande partie réalisée en interne au moyen d’une rectifieuse cylindrique automatisée, nous pouvons garantir des délais de réalisation très courts. Une vaste gamme de poinçons de découpe ronds épaulés est également disponible directement sur stock.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Schneidstempel-1_IN.jpg)