Bezeichnung nach
DIN: | X 100 CrMoV 5 |
AFNOR: | Z 100 CDV 5
|
UNI: | X 100 CrMoV 5-1 KU |
AISI: | A2
|
Richtanalyse:
C | 1.00 |
Si | 0.30 |
Mn | 0.50 |
Cr | 5.20 |
Mo | 1.10 |
V | 0.20 |
Festigkeit:
max. 240 HB
(≈ max. 820 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
19 W/m K
Charakter:
Durchhärterstahl mit guter Zerspanbarkeit; sehr verschleißfest und verzugsarm; sehr gute Maßhaltigkeit, Zähigkeit und Durchhärtbarkeit
Verwendung:
Formplatten und Einsätze sowie Schneidstempel, Druck- und Schneidplatten mit hohen Zähigkeitsanforderungen
Bearbeitung durch
möglich:
Polieren, ätzen, nitrieren, hartverchromen » ist möglich
Wärmebehandlung:
Weichglühen:
800°C bis 840°C, ca. 4 bis 5 Stunden geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10°C bis 20°C pro Stunde bis ca. 650°C weitere Abkühlung in Luft, max. 230 HB
Härten:
950°C bis 980°C
Abschrecken in ruhiger Luft
erzielbare Härte: 62 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; zweimaliges Anlassen wird empfohlen; Tiefkühlen direkt nach dem Anlassen steigert die Maßhaltigkeit
max. erzielbare Härte nach dem Anlassen: 58-60 HRC
Anlassschaubild:
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau