Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.
1.0577 Structural steel
Designation
DIN:
S 355 J2 (St 52-3)
AFNOR:
A 52 FP
UNI:
-
AISI:
A738
Chemical composition:
C
≤ 0.22
Si
≤ 0.55
Mn
≤ 1.60
Strength:
132 - 185 HB (≈ 450 - 630 N/mm²)
Thermal conductivity at 20 °C:
40 W/m K
Character:
unalloyed structural steel with good weldability
Application:
for common applications in die, mould, and jigs and fixtures construction
Treatment by
Welding: very good weldability due to its low carbon content
not usual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming
Heat treatment:
Soft annealing: 650 to 700 °C for about 2 to 5 hours slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 180 HB
Technical tip
If no welding is required, we recommend 1.1730 ⇒ better machinability in spite of higher strength
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo