Las ventajas decisivas del portatroqueles de precisión SP
La longitud de las columnas guía aumenta en intervalos de 10 mm hacia la parte superior del portatroqueles y de 20 mm hacia la parte inferior de este, ya que la carrera entre la placa superior y la placa intermedia suele variar menos que la carrera entre la parte superior y la inferior del portatroqueles.
Las columnas guías con amarre central pueden combinarse con los diferentes casquillos deslizantes y de rodillos.
Ambas dimensiones de longitud de las columnas guía, medidas desde el agujero de montaje, son prácticamente iguales. Así se aprovecha al máximo la ventaja que supone la mínima flexión posible de las columnas.
- Flexión mínima de la columna
- Máxima superficie útil
- Montaje de placas sencillo
- Longitudes idóneas de las columnas guía
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_SP-1_INT.png)
Ventajas respecto al portatroqueles estándar SV
Resulta especialmente indicado para troqueles progresivas que requieran una gran exactitud, ya que las columnas guía se fijan justo en el centro de la parte inferior de la placa intermedia.
La superficie útil con troqueles de las mismas dimensiones es mayor, dado que el sistema de guiado es más pequeño.
Instalar un portatroqueles con columnas guía con amarre central es más sencillo porque se monta primero la placa intermedia —en la que están fijadas las columnas guía— a la placa superior. Después se monta la parte superior a la parte inferior del portatroqueles.