Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Blocs à colonnes de précision SP

Notre bloc à colonnes de précision est équipé de colonnes de guidage installées dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces transversales du système de guidage. Il est disponible dans les dimensions 196 196 à 496 696.

Les avantages déterminants du bloc à colonne de précision SP

L’échelonnement des longueurs des colonnes de guidage a été fixé à 10 mm en direction de la partie supérieure de l’outil et à 20 mm en direction de la partie inférieure car la course entre la plaque supérieure et la contre-plaque varie généralement moins qu’entre la partie supérieure et la partie inférieure de l’outil.

Les colonnes de guidage avec collerette médiane sont combinables avec les douilles de guidage à roulement et les différents types de douilles de guidage par glissement.

Les dimensions longitudinales des colonnes de guidage, mesurées à partir du plan de fixation, sont quasiment de longueur égale. Cela maximise l’avantage du fléchissement de colonne le plus réduit possible.

  • Fléchissement de colonne minimale
  • Largeur utile maximale
  • Montage simple des plaques
  • Longueurs optimales des colonnes de guidage

Boutique en ligne

Les avantages par rapport aux blocs à colonnes standard SV

Particulièrement adaptées aux outils progressifs avec hautes exigences de précision car les colonnes de guidage sont fixées précisément au centre, sur la partie inférieure de la contre-plaque.

 

La surface utile est plus grande dans le cas de dimensions d’outils identiques car le système de guidage est dimensionné de manière plus petite.

 

Assemblage simple d’un outil de découpe avec des colonnes avec collerette médiane car la contre-plaque, à laquelle les colonnes de guidage sont fixées, est d’abord montée avec la plaque supérieure. Ensuite, la partie supérieure de l’outil est assemblée avec la partie inférieure de l’outil

Bloc à colonnes standard SV

Bloc à colonnes de précision SP

ConseilTechnique - Bloc à colonne de précision SP

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle