Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Jesteśmy znani na rynku z najwyższej jakości obróbki specjalnej na życzenie klienta.
Obróbka specjalna
Oferujemy indywidualne rozwiązania
Od ponad 60 lat firma Meusburger jest jednym z wiodących oferentów w dziedzinie obróbki niestandardowej. Wykwalifikowani specjaliści pracują nad indywidualnymi rozwiązaniami, aby pomóc w realizacji Pastwa projektów, w specjalnie przeznaczonym do tego celu zakładzie w Lingenau. Również w przypadku obróbki na zamówienie, niezależnie czy chodzi o obróbkę częściową czy kompletną według rysunku, mogą Państwo polegać na doświadczeniu i jakości firmy Meusburger.
Zachęcamy do skorzystania z naszego serwisu technicznego
Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby w jak najkrótszym czasie przedstawić Państwu optymalną ofertę. Dzięki naszemu wysoko wykwalifikowanemu personelowi technicznemu z reguły odbywa się to nawet w ciągu 24 godzin. Podczas procesu wyceny chętnie wskażemy Państwu wszelkie potencjalne możliwości redukcji kosztów. Mogą Państwo liczyć na kompletną obsługę projektu, począwszy od oferty aż po późniejszy nadzór. Jest on możliwy w języku niemieckim, angielskim, włoskim i francuskim. Ponadto nasz zintegrowany system CAD/CAM umożliwia jeszcze szybszą obróbkę i oszczędza Państwa czas związany z przygotowaniem rysunku. Jesteśmy w stanie pracować ze wszystkimi powszechnie stosowanymi danymi CAD.
Nasze precyzyjne maszyny do szlifowania nadają płytom ostatni szlif.
Cięcie plazmą
Dzięki najnowocześniejszym maszynom CNC do cięcia plazmą, możemy szybko i ekonomicznie wycinać elementy według podanych przez Państwa wymiarów lub rysunków.
Odprężanie cieplne wszystkich gatunków stali ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia naprężeń wewnętrznych i przyjazną dla narzędzi dalszą obróbkę komponentów.
Dzięki zdefiniowanym kolorom, tolerancje mogą być nie tylko wyraźnie oznaczone, ale również rozpoznawane i wyprowadzane we wszystkich popularnych systemach CAM.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.