Kilka przykładów naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego
Pozyskiwanie energii elektrycznej
Od 2021 roku nabywamy energię elektryczną wytwarzaną w 100% z odnawialnych źródeł energii.
Pompy ciepła i systemy fotowoltaiczne
Nasze oddziały w Hohenems i Lingenau są ogrzewane i klimatyzowane całkowicie bez użycia kopalnych źródeł energii za pomocą pomp ciepła wykorzystujących w 100% ekologiczną energię elektryczną. W naszym nowym budynku biurowym w Hohenems, który został otwarty w 2022 r., pojawił się również nasz pierwszy system fotowoltaiczny. 96 modułów o mocy 35,5 kWp generuje około 35 000 kWh energii elektrycznej rocznie. Następnie w maju 2023 r. uruchomiono system w Lingenau z 1144 modułami o mocy 463 kWp. Po sześciu miesiącach eksploatacji osiągnięto już wydajność około 300 000 kWh. Do końca listopada 2023 r. stopniowo ukończono również instalację fotowoltaiczną w Wolfurcie. Energia jest tam wytwarzana przez 2776 modułów. Oczekiwana wydajność wynosi około 1,2 miliona kWh energii elektrycznej rocznie i pokrywa około 7% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Oszczędność energii elektrycznej
Oszczędzamy energię stosując różne rozwiązania, takie jak oświetlenie LED, system wykrywania wycieków sprężonego powietrza oraz automatyczne wyłączanie maszyn i systemów. Ponadto nieustannie pracujemy nad dalszymi udoskonaleniami.
Odzyskiwanie ciepła
Nie marnujemy zbędnej energii i dlatego przekazujemy ciepło odpadowe z naszych maszyn i urządzeń bezpośrednio do systemu grzewczego. Na przykład nasz główny budynek w Wolfurcie jest ogrzewany w 90% ciepłem odpadowym, a tylko w 10% gazem ziemnym.
System optymalizacji energii chłodniczej
Inwestujemy w wysokowydajne systemy klimatyzacyjne usytuowane na dachach hal produkcyjnych.
Segregacja surowców wtórnych i odpadów
Wszystkie odpady w firmie Meusburger są konsekwentnie segregowane na nadające się do ponownego przetworzenia i pozostałe. Umożliwia to przyjazny dla środowiska recykling.
Usuwanie zanieczyszczeń
Nasz proces produkcyjny jest w dużej mierze wolny od zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia powstające podczas obróbki stali są absorbowane przez odpowiednie urządzenia filtracyjne.
Rower firmowy
Pracownicy za pośrednictwem firmy Meusburger mają możliwość wzięcia w leasing roweru do użytku prywatnego i służbowego. Podobnie pracownicy dojeżdżający do pracy pociągiem mogą korzystać z rowerów zdeponowanych na stacjach kolejowych Wolfurt i Hohenems na czas podróży do siedziby firmy.
Stacja ładowania rowerów elektrycznych
Pracownicy, którzy przyjeżdżają do pracy rowerem elektrycznym i tym samym wnoszą duży wkład w ochronę środowiska, mogą bezpłatnie korzystać z dwóch stacji ładowania. Na terenie zakładu dostępne są również stacje ładowania dla naszych pojazdów służbowych z napędem elektrycznym.
Konkurs rowerowy
Co roku Meusburger bierze udział w konkursie rowerowym organizowanym przez kraj związkowy Vorarlberg. Przejeżdżając na rowerze jak najwięcej kilometrów, pracownicy mogą jednocześnie dbać o swoje zdrowie i chronić środowisko naturalne. Więcej informacji
Minibusy zakładowe
Do dyspozycji naszych pracowników jest 41 minibusów, którymi mogą oni codziennie dojeżdżać do pracy. Tym samym firma Meusburger jest członkiem projektu klimaaktiv mobil, aktywnie przyczyniając się do ochrony środowiska i klimatu. Od 2022 r. minibusy zakładowe są stopniowo zastępowane minibusami elektrycznymi.
Miejsce przyjazne pszczołom
Pszczoła jest jednym z najważniejszych stworzeń w naszym ekosystemie. Dlatego postanowiliśmy, na terenie naszego zakładu produkcyjnego w Lingenau, wesprzeć młodego pszczelarza Floriana Faißta w zakupie ośmiu uli, z których każdy zawiera około 50 000 pszczół. Dzięki naszej łące kwiatowej wokół budynku, owady znajdują wystarczającą ilość kwiatów, a my dokładamy swoją cegiełkę do zachowania różnorodności biologicznej.