Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Easy to design thanks to the Meusburger colour codes
16.02.2023, Construction de moules
Meusburger offers standardised colour codes to simplify 3D CAD design for mould and die making customers. Each colour represents a clearly defined tolerance, and work can be done directly from the 3D model. Downloading is easy via the Meusburger website.
The creation of standardised colour codes for 3D CAD design was made possible by Meusburger’s collaboration with the Association of German Tool and Mould Makers along with various cooperation partners. In the process, 70 variants of colour code tables were melded into one. Through the defined colours, tolerances can not only be clearly identified but also recognised in all common CAM systems. This allows you to go paperless and derivations from 2D drawings are no longer necessary.
Further advantages of the Meusburger colour codes
Customers especially benefit from the transferability of models for production at other locations worldwide or by different companies. There are also defined colours for different thread types. Another big advantage is time savings during calculation since the calculator automatically recognises colours and tolerances and does not have to make any corrections. In addition, deep hole drilling lists are created automatically as features are read from the 3D model and correctly identified when imported into the deep hole drilling list. In most cases, the tolerances of the Meusburger colour codes are sufficient, as 4 to 5 colours are usually enough.
Further information and a video explaining the Meusburger colour codes can be found here .
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement