Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Einfache Konstruktion dank der Meusburger Farbtabelle
16.02.2023, Formenbau
Um seinen Kunden im Werkzeug- und Formenbau die Arbeit bei der 3D-CAD-Konstruktion zu erleichtern, bietet Meusburger eine standardisierte Farbtabelle an. Jede Farbe steht dabei für eine klar definierte Toleranz und es kann direkt vom 3D-Modell aus gearbeitet werden. Der Download erfolgt einfach über die Meusburger Website.
Eine standardisierte Farbtabelle für die 3D-CAD-Konstruktion erstellen – die Zusammenarbeit von Meusburger mit dem VDWF und verschiedenen Kooperationspartnern hat dies ermöglicht. Dafür wurden über 70 Varianten an Farbtabellen zusammengeführt. Durch die definierten Farben können Toleranzen nicht nur eindeutig gekennzeichnet, sondern in allen gängigen CAM-Systemen auch erkannt und abgeleitet werden. Das erlaubt eine papierlose Fertigung und erspart das Ableiten von 2D-Zeichnungen.
Weitere Vorteile der Meusburger Farbtabelle
Kunden profitieren besonders von der Austauschbarkeit der Modelle für die Fertigung an Standorten weltweit bzw. in verschiedenen Unternehmen. Die verschiedenen Gewindearten sind durch Farben definiert. Ein weiterer großer Vorteil ist die Zeitersparnis beim Kalkulieren, denn der Kalkulator erkennt Farben bzw. Toleranzen automatisch und muss keine Korrektur vornehmen. Zudem werden TLB-Listen automatisch erstellt, da Features vom 3D-Modell ausgelesen und beim Einlesen in die Tieflochbohrliste richtig identifiziert werden. In den meisten Fällen sind die Toleranzen der Meusburger Farbtabelle ausreichend, da dafür 4 bis 5 Farben genügen.
Weitere Informationen sowie ein Video, das die Meusburger Farbtabelle einfach erklärt, finden Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen