Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
NEW – Meusburger cutting punches with configurable bases
11.10.2016, Construction d’outils de découpe
Since October the standard parts manufacturer Meusburger offers cutting punches with freely configurable bases. The bases are specially manufactured to the customers' requirements with square, rectangular, and oblong cross sections. Short lead times are guaranteed by in-house production.
In the area of cutting elements Meusburger expands its range with cutting punches with freely configurable bases. As of now the cutting punches are available with bases in square, rectangular, and oblong cross sections with different head shapes to select from. In the online shop the desired cutting punch can be configured with just a few mouse clicks. After selecting the appropriate cutting punch the dimensions of the cutting geometry and the cutting edge length are entered. The CAD data is also available for download. To guarantee maximum precision in the stamping process great importance is attached to the tight tolerances during the production. Meusburger guarantees short lead times through the in-house production on an automated cylindrical grinding machine.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement