Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
NEU – Meusburger Schneidstempel mit konfigurierbarem Ansatz
11.10.2016, Stanzwerkzeugbau
Seit Oktober bietet der Normalienhersteller Meusburger nun auch Schneidstempel mit frei konfigurierbarem Ansatz. Speziell nach Kundenwunsch werden die Ansätze mit Quadrat-, Rechteck- und Langlochquerschnitten gefertigt. Durch die interne Fertigung sind kürzeste Lieferzeiten garantiert.
Im Bereich der Schneidelemente erweitert Meusburger sein Sortiment um Schneidstempel mit frei konfigurierbarem Ansatz. Ab sofort stehen die Schneidstempel mit Ansätzen in Quadrat-, Rechteck- und Langlochquerschnitten und unterschiedlichen Kopfformen zur Auswahl. Im Online-Shop kann der gewünschte Schneidstempel mit nur wenigen Klicks fertig konfiguriert werden. Dazu wird der entsprechende Schneidstempel ausgewählt und die Maße der Schneidengeometrie und die Schneidenlänge angegeben. Auch die CAD-Daten stehen zum Download zur Verfügung. Um maximale Präzision im Stanzprozess zu gewährleisten wird bei der Fertigung auf enge Toleranzen höchsten Wert gelegt. Durch die interne Herstellung mittels einer automatisierten Rundschleifmaschine garantiert Meusburger zudem kürzeste Lieferzeiten.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen