NEW – Meusburger cutting punches with configurable bases
11.10.2016, Die making
Since October the standard parts manufacturer Meusburger offers cutting punches with freely configurable bases. The bases are specially manufactured to the customers' requirements with square, rectangular, and oblong cross sections. Short lead times are guaranteed by in-house production.
In the area of cutting elements Meusburger expands its range with cutting punches with freely configurable bases. As of now the cutting punches are available with bases in square, rectangular, and oblong cross sections with different head shapes to select from. In the online shop the desired cutting punch can be configured with just a few mouse clicks. After selecting the appropriate cutting punch the dimensions of the cutting geometry and the cutting edge length are entered. The CAD data is also available for download. To guarantee maximum precision in the stamping process great importance is attached to the tight tolerances during the production. Meusburger guarantees short lead times through the in-house production on an automated cylindrical grinding machine.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.