Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Bride de puissance premium de Meusburger pour le moulage par injection
30.04.2020, Construction de moules
La gamme de brides de puissance premium HWS 104 de Meusburger se caractérise par une construction extrêmement robuste et ergonomique. Elle garantit un bridage simple, rapide et sûr des moules à injection plastique et réduit ainsi les temps d'arrêt de vos machines.
Grâce à la gamme de brides de puissance de Meusburger, conçue de manière optimale, il est possible de brider simplement un grand nombre d'outils différents. Même les situations de bridage difficiles comportant un faible espace disponible sont réalisables sans problème grâce aux constructions compactes. Le design ergonomique garantit une manipulation aisée et permet une utilisation sans blessure. L’acier prétraité de qualité, galvanisé noir, et allié assure une longue durée de vie et une protection optimale contre la corrosion. La pièce d'appui lisse, contenue dans la livraison, représente un avantage supplémentaire. Elle assure une répartition uniforme de la pression de surface durant le processus de bridage, tout en protégeant des dommages l’outil et la pièce à usiner. Il est possible également de brider sans pièce d'appui. Grâce aux écrous à gorge en T disponibles en option, il est possible de transformer en un tour de main les brides de puissance en moyens de bridage pouvant être fixés sur des tables rainurées en T. Cela permet d’obtenir une vaste gamme d'applications qui couvre une grande variété de domaines, de l'usinage par enlèvement de copeaux jusqu'à la construction de gabarits. Meusburger propose les nouvelles brides de puissance dans sept dimensions différentes. La plage de bridage s'étend de 12 mm à 165 mm. La force de bridage est comprise entre 22 kN et 49 kN, en fonction de la taille de la bride de puissance.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement