Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

Meusburger premium power clamps for injection moulding

30.04.2020, Mould making

The Meusburger HWS 104 premium power clamp line features extremely robust and ergonomic design. This ensures simple, fast and reliable clamping of injection moulds and reduces your machine downtimes.

 

Thanks to the optimally designed Meusburger power clamp range, a large number of different moulds can be easily clamped. Even challenging clamping positions in confined spaces can be achieved without any problems due to the compact models.
The ergonomic design guarantees easy handling and allows for safe operation. The high-quality, black galvanised, quenched and tempered alloy steel ensures a long service life and optimum protection against corrosion.
Another advantage is the smooth pressure pad included in the delivery. This ensures even distribution of the contact pressure during the clamping process and also protects the mould or workpiece from damage. Alternatively, clamping without a pressure pad is also possible.
By means of the optionally available T-nuts, the power clamps can be converted in no time at all into clamping devices that can be clamped on T-slotted tables. This results in a wide range of applications, covering a large variety of areas from machining to jigs and fixtures construction.
Meusburger offers the new power clamps in seven different sizes. The clamping range extends from 12 mm to 165 mm. The clamping force is 22 kN to 49 kN, depending on the size of the power clamp.

Meusburger premium power clamps for injection moulding

The new Meusburger HWS 104 premium power clamp in use

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze