Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Die Meusburger Premium-Kraftspanner-Linie HWS 104 zeichnet sich durch eine äußerst robuste und ergonomische Bauform aus. Sie gewährleistet ein einfaches, schnelles und prozesssicheres Spannen von Spritzgusswerkzeugen und reduziert somit die Stillstandzeiten Ihrer Maschinen.
Durch das optimal ausgelegte Meusburger Kraftspanner-Sortiment kann eine große Anzahl an verschiedensten Werkzeugen unkompliziert gespannt werden. Selbst schwierige Spannsituationen mit engen Platzverhältnissen sind durch die kompakten Bauformen problemlos realisierbar. Das ergonomische Design garantiert dabei eine spielend leichte Handhabung und ermöglicht ein verletzungsfreies Bedienen. Der hochwertige, schwarz verzinkte und legierte Vergütungsstahl sorgt für eine lange Lebensdauer und optimalen Schutz vor Korrosion. Einen weiteren Vorteil bietet das im Lieferumfang enthaltene, glatte Druckstück. Dieses sorgt für eine gleichmäßige Aufteilung der Flächenpressung während des Spannvorganges und schützt zugleich vor Beschädigungen am Werkzeug oder Werkstück. Alternativ kann auch ohne Druckstück gespannt werden. Durch optional erhältliche T-Nutensteine lassen sich die Kraftspanner im Handumdrehen zu Spannmitteln, die auf T-Nutentische aufgespannt werden können, umbauen. Daraus resultiert ein breites Anwendungsspektrum, das von der Zerspanung bis zum Vorrichtungsbau vielfältigste Bereiche abdeckt. Meusburger bietet die neuen Kraftspanner in sieben verschiedenen Größen an. Der Spannbereich reicht dabei von 12 mm bis 165 mm. Die Spannkraft beträgt, je nach Größe des Kraftspanners, 22 kN bis hin zu 49 kN.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen