Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Éléments de découpe pour les outils de transfert et gros outillages

Le système de changement rapide est le standard dans les outils de transfert et gros outillages et se distingue par le changement simple et rapide des poinçons de découpe. En alternative, nous vous proposons également des porte-poinçons pour ISO 8020.

Système de changement rapide (système de poinçons de découpe à bille)

À travers la calotte sphérique dans la tige du poinçon ainsi qu’une bille à ressort intégrée dans le porte-poinçon, le poinçon de découpe se change facilement et rapidement, sans avoir à démonter toute la plaquette de maintien.

Porte-poinçon polygonal pour poinçons à bille, forte charge E 5810

  • Gain de temps grâce au changement rapide et simple des poinçons
  • Très longue durée de vie par la matière 1.3343 (HSS)
  • Utilisation optimale de l’espace disponible en raison de la conception compacte

Boutique en ligne Consulter les informations

Poinçons de découpe adaptés

Plaquettes de maintien et poinçons de découpe pour ISO 8020

Également pour les poinçons de découpe, qui sont fabriqués selon ISO 8020, nous proposons des plaquettes de maintien adaptées.

Poinçons de découpe adaptés

Avec le configurateur de poinçons de découpe nous vous offrons une possibilité simple et rapide pour
la configuration individuelle de vos poinçons de découpe.

Configurateur de poinçons de découpe

Plaque de pression polygonale E5830

La plaque de pression E 5830 peut être utilisée aussi bien pour les porte-poinçons E5810 (système de changement rapide) et également en combinaison avec les porte-poinçons E 5800 et E 5801 pour ISO 8020. La plaque de pression a l’avantage que le matériau de la plaque supérieure peut être souple, car elle répartit la force de découpe du poinçon sur une plus grande surface.

Boutique en ligne Consulter les informations

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle