Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Éléments normalisés de haute précision pour la technique modulaire
La construction modulaire d’outils de découpe est déjà une pratique courante depuis des années. Un outil de base d’usage universel, également nommé bloc à colonnes de base, devient un outil de découpe individuel au moyen des modules d'outillages escamotables.
Nous proposons une large gamme d’éléments de guidage dans de nombreuses versions différentes pour la construction de outils de découpe. Ils sont disponibles immédiatement sur stock sous forme d’unités de roulement et de guidage par glissement.
Le guide-bande à ressort, avec collerette peut être utilisé pour diverses épaisseurs de bande et est protégé de manière optimale contre l'usure grâce à son exécution trempée. Dimensions adaptées de manière optimale aux ressorts et au épaisseurs de plaque.
Approprié pour les outils ayant un espace d'installation restreint grâce aux versions avec petits diamètres. Le trou de départ intégré permet l'usinage d'un trou de dégagement pour les pilotes.
Nous proposons des éléments normalisés ultra-précis pour le guidage optimum de modules d'outillages. Les colonnes de guidage avec surface Superfinish garantissent un fonctionnement silencieux optimal.
Éléments de découpe de qualité supérieure, disponibles sur stock dans diverses variantes et dimensions. Grâce au configurateur, les poinçons de découpe peuvent être usinés individuellement selon les souhaits du client.
Vaste gamme de ressorts - ressorts de compression, ressorts élastomère et rondelles ressorts ainsi que tous les accessoires correspondants de haute qualité.
Notre gamme comprend des barrières photoélectriques en fourche à lumière rouge ou également à lumière infrarouge invisible. Ils possèdent un boîtier robuste et une lentille résistante aux saletés et aux éraflures.
Les blocs à deux colonnes standard de Meusburger conviennent parfaitement comme bloc à colonnes de base pour un outil de découpe modulaire. Ils disposent d’une possibilité idéale pour insérer les modules d'outillages.
Bloc à deux colonnes SH, à l'arrière
Nous proposons notre bloc à deux colonnes SH éprouvé dans les dimensions 126 x 156 mm à496 x 996 mm.
Combinable avec tous les éléments de guidage de Meusburger
Largeur utile maximale pour la conception optimale de vos modules d'outillages
Les plaques pour blocs à colonnes sont disponibles dans deux qualités de matières :
Avec l’ assistant technique modulaire vous n’aurez besoin que de quatre clics jusqu’au module tout prêt. Vous pouvez sélectionner de nombreuses plaques et configurer des longueurs de modules individuelles. De plus vous épargnez du temps lors de la conception grâce à l’interface directe dans tous les systèmes CAO courants.
Un module d'outillages en seulement quatre étapes
Choisir la largeur du module
Définir le montage du module
Définir les épaisseurs, le débord et la course
Segmenter le module
Ensuite le bloc à deux colonnes SH adéquat vous est proposé.
Longueurs configurables
Nous proposons de nouvelles longueurs configurables pour les colonnes de guidage E 5076 et E 5078 pour la technique modulaire. Elles sont souvent nécessaires en cas d’espaces disponibles réduits ou lorsque la suspension se fait via les colonnes de guidage.
Tolérances des longueurs spéciales : l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
Liberté de conception maximale dans les modules d'outillages
Configuration rapide et simple avec nos assistants digitaux
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement