Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Unité à tiroir compacte, étroite E 3330

Cette unité à tiroir compacte est parfaitement adaptée lorsqu’une forme très étroite est requise.

Composants

Pour réaliser en particulier des formes complexes on nécessite des unités à tiroir de petite taille. Nous proposons spécialement à cet effet les unités à tiroir compactes, de haute précision, prêtes au montage et de construction très étroite. Les grands rayons d’angle des unités à tiroir compactes rectangulaires rendent l’implantation simple et sûre. On évite ainsi le montage compliqué d’une sécurité anti-rotation.

  • More

    Le coin de verrouillage peut être démonté directement à partir du plan de joint

    Close
  • More

    Plaquette d’ajustage pour régler la précontrainte du tiroir

    Close
  • More

    Construction du guidage de tiroir étroite assurant des espace de montage réduits au minimum

    Close
  • More

    Tiroir en 1.2343 ESR(≈ 52 HRC) avec revêtement DLC

    Close
Plus de détails :



  • Espace de montage très réduit
  • Surface de tiroir allant de 16 x 10 jusqu’à 28 x 22 mm (5 dimensions différentes)
  • Le coin de verrouillage permet des courses de 2,7 à 6,4 mm
  • Résistance à l’usure élevée et propriétés de glissement excellentes grâce au tiroir avec revêtement DLC

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle