Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Le recuit de stabilisation correct pour votre succès

Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années.

Carcasses de moule Plaques et barres Usinage

Meusburger impose des exigences les plus élevées à ses fournisseurs d'acier puisque la qualité des plaques brutes est déjà décisive pour le traitement ultérieur des plaques et des barres. Et puisque deux fois valent mieux qu’une, toutes les plaques brutes sont directement soumises à une analyse spectrale et à un test de résistance chez nous en interne pour vérifier leur qualité. Car seul un acier impeccable des aciéries les plus renommées réussit à passer le contrôle de qualité et à entrer dans un de nos trois fours de détensionnement. Ceux-ci ont une capacité totale de 240 tonnes par jour.

C’est dans le calme que réside la force

Déjà lors de la fabrication de plaques brutes, par exemple, des tensions se produisent dans le matériau lors du laminage ou refroidissement des tôles. Afin de les réduire à un minimum, outre le chauffage contrôlé des plaques brutes et la période de maintien appropriée à environ 580°C, c'est surtout le refroidissement uniforme qui est décisif. Chez Meusburger, l'ensemble du processus de recuit de stabilisation, qui dure environ 24 heures, a lieu à l'intérieur du four de détensionnement fermé. Le refroidissement lent et continu de 35° par heure assure un refroidissement uniforme du noyau et de la zone des bords sans créer des nouvelles contraintes. En même temps, la structure ainsi que la résistance à la compression restent inchangées.

Moins de déformation, plus de précision

Le passage du contrôle précis des plaques brutes jusqu’au recuit de stabilisation parfaitement exécuté garantit que les produits Meusburger peuvent être usinés à faible déformation et en ménageant les outils. Les contraintes dans le matériau sont réduites à un minimum. Cet avantage se reflète dans le produit final et dans la durée d’usinage. Grâce au traitement thermique ultérieur, le potentiel de déformation du matériel se diminue considérablement, ce qui permet en conséquence de réduire substantiellement l’excédent nécessaire. De plus, les points durs dans les couches extérieures apparus pendant la fabrication de l’acier sont éliminés.

La plus courte durée d’usinage ainsi que la plus longue durée d’utilisation des outils créent des capacités libres pour d’autres activités. Si les composants ne sont pas soumis à un traitement thermique ultérieur, l’avantage de l’usinage à faible déformation est encore plus grand, car les plaques conservent aussi après un usinage par enlèvement de copeaux leur stabilité dimensionnelle et de forme. Cela facilite le respect des tolérances et rend les composants encore plus précis.

Le recuit de stabilisation permet ainsi de réduire les délais de traitement, d’augmenter la précision et de réaliser des économies de coûts pour obtenir ainsi un avantage concurrentiel à long terme.

Trois fours de détensionnement pour 240 tonnes d'acier

Les avantages du recuit de stabilisation

  • Usinage complémentaire à faible déformation
  • Temps d'usinage plus courts grâce à une surépaisseur moins importante
  • Outils de coupe avec une durée d'utilisation plus longue attestée
  • Précision la plus élevée
  • Avantages dans l'automatisation, en particulier avec l'utilisation de systèmes de bridage

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle