Composants Plaques et barres Usinage
Le matériau adapté pour chaque exigence dans la construction d'outils de découpe
En raison de différentes exigences concernant les aciers de coupe utilisés dans la construction d’outils de découpe, Meusburger dispose d’un vaste choix de blocs pour érosion NE qui couvrent un large éventail de matériaux - de l’acier pour la trempe à cœur classique au métal dur en passant par les aciers à coupe rapide et les aciers réalisés par la métallurgie des poudres.
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années.
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Plaques P
Les plaques usinées sur tous les côtés et soumises à un recuit de stabilisation s’adaptent à tout domaine d'application dans la construction de moules, d'outillages et de gabarits.
Lire la suiteComposants Plaques et barres Usinage
NE – Blocs pour érosion
En tant que matière première, nos blocs pour érosion sont spécialement adaptés à la fabrication d’éléments de découpe et de matrices. En raison des diverses exigences de nos clients et des différents matériaux qu’ils usinent, nous avons le matériau adapté pour une grande variété d’applications.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Outils de découpe et de pliage SB
Nous vous proposons notre nouvel outil de découpe et de pliage SB conçu pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à la longueur 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».
Lire la suite