Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających
Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu
Pojęcie odprężania cieplnego stali nie zawsze musi oznaczać to samo - tylko prawidłowe wykonanie procesu ostatecznie przyniesie pożądany rezultat. Dlatego też Meusburger od ponad 30 lat korzysta z własnych pieców do odprężania.
Czytaj dalejObróbka Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
P-Płyty
Kompletnie wykończone i odprężone cieplnie płyty nadają się do wielu zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi oraz innych precyzyjnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
NE-Bloki do erodowania
Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do szerokiej gamy zastosowań.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
Korpusy SB do tłoczenia i gięcia
Oferujemy nową konstrukcję korpusów SB do tłoczenia i gięcia, przeznaczonych do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Bezpośrednio z magazynu oferujemy korpusy o długościach do 596 mm oraz w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.
Czytaj dalej