Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Plates and bars

Desky a tyče Opracování Vestavné díly

The right material for every requirement in die making

To meet the different requirements for cutting steels used in die making, Meusburger has a large selection of NE blocks for eroding that cover a wide range of materials - including classic steel for through hardening, high-speed steel, powder metallurgical steel and carbide.

Read more

Desky a tyče Die sets Opracování

We heat treat properly for your success

Not all stress-relieving heat treatment is the same – because only a proper heat treatment process ensures the desired result in the end. That is why Meusburger has been using its own furnaces for almost 30 years.

Read more

Desky a tyče Die sets Opracování

P-Plates

These plates, machined on all sides and heat-treated for stress relief, are suitable for all applications in mould and die making as well as for manufacturing gauges and jigs.

Read more

Desky a tyče Opracování Vestavné díly

NE – Blocks for eroding

Our blocks for eroding are especially suitable as starting material for the manufacturing of cutting elements and die plates. Due to the different requirements and materials that our customers work with, we have the right material for a wide variety of applications.

Read more

Desky a tyče Die sets Vestavné díly

SB Stamping and forming die sets

We offer you our SB stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or ‘SBP spring-loaded guiding plate’.

Read more
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze