Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Aceite totalmente sintético de alto rendimiento utilizable hasta 250 °C

VLS 250

Descripción del producto

Para lubricar y reducir el desgaste de expulsores, correderas y guías en moldes de inyección y matrices para los cuales se prefiere una lubricación por aceite, por ejemplo para los guiados de bolas.

Ventajas

  • Excelente capacidad de penetración
  • Los aditivos de adherencia evitan que gotee
  • Excelente protección anticorrosión
  • Aditivos EP

Aquí le facilitamos la hoja de datos de seguridad.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Pulverizador 400ml 1 VLS 250/  1/400 22.40 €
Pulverizador 400ml 12 VLS 250/12/400 256.00 €

Información del producto

Información del producto

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo. Pulverice el aceite sobre la superficie limpia.

Características

VLS 250 Valor Método de ensayo
Color verde transparente DIN ISO 2049
Temperatura máxima 250 °C      
Base Aceites sintéticos      
Densidad 0.94 g/cm³ DIN 51 757
Punto de ignición -60 °C DIN EN ISO 2592
Viscosidad a 40 °C 260 mm²/s DIN 51 562

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual