Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Adhesivo instantáneo tenaz

VBC 4M80

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente negro que permite pegar con facilidad metales y materiales plásticos principalmente sometidos a altas cargas. Este adhesivo instantáneo no contiene disolventes. Fija en pocos segundos los componentes que se van a pegar y endurece muy rápido creando una unión tenaz que soporta bien choques y altas temperaturas.

Ventajas

  • Resistente a choques y vibraciones
  • Pegado de alta resistencia a cargas y a altas temperaturas
  • Resistente a influencias químicas
  • Endurecimiento muy rápido

Aquí le facilitamos la hoja de datos de seguridad.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Botella 20ml 1 VBC 4M80/  1/  20 28.20 €
Botella 20ml 6 VBC 4M80/  6/  20 143.00 €

Información del producto

Características

VBC 4M80 Valor Método de ensayo
Color negro DIN ISO 2049
Temperatura máxima 125 °C      
Base Etil-cianocrilato      
Densidad 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta: 0.15 mm      
Viscosidad 600 mPas/thix Brookfield (25 °C)
Resistencia a cizalla 20-25 N/mm² Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Resistencia final después de 20 h Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Firmeza inicial después de 15-40 s Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Resistencia funcional después de 30 min Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual