Cinco contornos diferentes
Puede elegir entre cinco contornos diferentes: mechado redondo, ovalado, rectangular, hexagonal y plano. También puede seleccionar seguro antigiro en la cabeza a 0° o 90° contorno.
Diferentes materiales y formas de cabeza
Para satisfacer los distintos requisitos en cuanto al material de los punzones de corte ofrecemos punzones mechados en 1.3343 (HSS) y 1.3344 (PM23). También puede seleccionar la forma de cabeza: cilíndrica, cónica o de trompeta. Los factores determinantes para elegir la forma más adecuada para la cabeza son, entre otros, el espacio necesario para la cabeza y la fuerza de extracción durante el troquelado. Además, en nuestra gama contamos también con punzones de corte de cambio rápido.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5566_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5506_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_ES5526_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5536_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_ES5576_INT.png)
Longitudes especiales por encargo
Además de las longitudes estándar, también ofrecemos longitudes a la medida de los requisitos del cliente. Los punzones se cortan con precisión a la longitud deseada con una tolerancia de +0,02/0.
Recubrimientos para prolongar la vida útil
Los recubrimientos de TiN, AlCrN y DLC permiten alargar en gran medida su vida útil porque disminuyen el desgaste por adhesión y abrasión. Además, reduce el coeficiente de fricción y con este las fuerzas de punzonado y extracción.
TiN
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-TiN-beschichtet-1_INM.png)
- Marca: Balinit® A TOP
- Color de la capa: amarillo oro
- Dureza de la capa HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
- Coeficiente de fricción: ≈0,6
- Espesor del recubrimiento: ≈1,3 - 4,0 μm
AlCrN
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-AlCrN-Pro-beschichtet-1_INM.png)
- Marca: Balinit® ALCRONA PRO TOP
- Color de la capa: gris claro
- Dureza de la capa HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
- Coeficiente de fricción: ≈0,35
- Grosor de la capa: ≈1,2 - 2,5 μm
DLC
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Schneidstempel-DLC-beschichtet-1_INM.png)
- Marca: Balinit® TRITON
- Técnica de recubrimiento: PACVD
- Color de la capa: gris negruzco
- Dureza de la capa: ≈2500 HV
- Coeficiente de fricción: 0,1 - 0,2
- Espesor del recubrimiento: ≈2 μm
Diseño personalizado con el configurador de punzones
Con este configurador le ofrecemos la posibilidad de diseñar punzones según sus preferencias, de forma fácil y rápida. Puede abrirlo desde la tienda electrónica y desde el catálogo instalable. En primer lugar, debe seleccionar la forma de la cabeza, el material y el recubrimiento, así como el contorno deseado con aguja expulsora y sección antigiro, si se necesitan. Después puede elegir el diámetro y la longitud total e introducir las dimensiones de la geometría y la longitud de la zona mechada De esta manera, con apenas unos clics del ratón puede configurar el punzón según sus necesidades y exportarlo al sistema CAD como un componente totalmente configurado.
La producción interna reduce los plazos de entrega
A fin de garantizar la máxima precisión en el troquelado, los componentes se fabrican con tolerancias muy ajustadas. Además, gracias a un alto grado de producción propia con una rectificadora cilíndrica automática, nuestros plazos de entrega son muy breves. También disponemos en almacén de una amplia gama de punzones mechados redondos.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Schneidstempel-1_IN.jpg)