Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

EH 4100 SMARTFILL Shot valve gate

EH 4100 SMARTFILL Shot valve gate

Product description

smartFILL hot runner nozzle, screw-in type - easy installation

The smartFILL hot runner nozzle, screw-in type is screwed into the hot runner and together they form one unit. This allows easy installation without height adjustment in the injection mould. The ratio of the distance between nozzles to the nozzle length must be taken into account.

Less temperature loss, more applications

The melt channel geometry and innovative heating technology enable you to process almost all types of plastic. Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be processed with the new smartFILL.

Variable gate assemblies

The different gate types offer the suitable selection for the respective requirements of the injection moulded part and the mould design. The position of the gate vestige remains constant so that it is easy to switch between types.

Cost savings in mould procurement

With the smartFILL series, screw-in type you can define a stepless nozzle length and adapt it exactly to your space requirements.

Hot runner nozzle / spacer screwing set

The hot runner manifold is screwed to the cavity plate with the spacer screwing set. The hot runner nozzle is screwed into the manifold and together they form a unit. This results in the following advantages:

  • Quick and easy installation of the hot runner system
  • No height adjustment necessary
  • Plastic-tight seal between hot runner nozzle and manifold

Información del producto

Descarga

En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos.
Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual