Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

smartFILL Slide seal EH 4150

smartFILL Slide seal EH 4150

Product description

SLIDE SEALING

Due to the slide sealing it is possible to have both large spaces between nozzles and short nozzle lengths. The slide seal hot runner nozzle is installed in the nozzle retainer plate and lies flat on it. The sealing is carried out by exact height adjustment in the mould and is applied on the metal surfaces between the nozzle and the hot runner.

REDUCED LOSS OF TEMPERATURE AND MORE APPLICATIONS

The melt channel geometry and innovative heating technology enable the processing of almost all types of plastic. Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be processed with the new smartFILL.

VARIABLE GATE ASSEMBLIES

The different gate types offer the suitable selection for the respective requirements of the injection moulded part and the mould design. The position of the gate vestige remains constant so that it is easy to switch between types if necessary.

Información del producto

Descarga

En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos.
Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.

Vídeos
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual