Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
NEW from Meusburger: tunnel gate inserts for large contour steps
28.03.2017, Fabricación de moldes
You can save time and costs along the entire production process from design to manufacturing with the use of tunnel gate inserts. The expert in standard components Meusburger has recently expanded its range with two new versions especially for large contour steps.
Tunnel gate inserts with so-called 'banana geometries' are the ideal solution for hidden gate marks. Such a geometry allows the injection of the plastic part from the bottom of the component. In addition an exact tear of the sprue is guaranteed by the clearly defined tear edge. The high surface quality enables very good flow properties and therefore highest process safety during the injection moulding process.
With the special tunnel geometries of the new E 1693 and E 1694 Tunnel gate inserts from Meusburger, additional fields of application are created. Through these geometries, tunnel gates with large contour steps can be quickly and easily manufactured. With the 'E 1693 Tunnel gate insert for high-level contours' the gating point of the moulded part can be behind a step or fillet or above the split line face. The E 1694 'Tunnel gate insert, low-level contour' enables gating below the split line face.
The CAD data can be downloaded via the digital catalogues with just a few clicks. As usual with Meusburger the new tunnel gate inserts are available from stock.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo