Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Durability, precision and reliable availability are important factors when selecting guiding elements. In this area, Meusburger offers a wide range of high-quality products that are available from stock.
Guiding elements for mould making
Meusburger provides a wide selection of guides for mould making, most of which are produced in-house in Austria. That way customers not only benefit from the highest possible quality, but also from continuous product availability. Meusburger's high-quality products are perfectly matched to the comprehensive range of cavity plates. The following section gives an overview of the wide range of guiding elements:
Meusburger offers numerous standard guiding systems for the main guiding of the mould. The guiding system with two fitting diameters enables simple installation and removal as well as an optimal fit in the guiding hole.
Additionally, the Meusburger product range includes many ejector set guides, also in self-lubricating versions. To enable high-precision and free-of-play guiding of ejector sets, customers can use recirculating ball bushings with low wear characteristics.
In addition, the standard parts manufacturer offers a selection of flat guiding units, which are also perfectly suited for mould guiding.
Longer service life thanks to DLC coating
Guides are subject to high wear due to friction when opening and closing the mould. To counter the wear effect, Meusburger offers a broad range of guides with DLC coating. This not only ensures the best sliding properties, but also increases the service life of the guiding elements. Moreover, thanks to their optimal dry-running properties, the guides can also be used in cleanrooms.
Click here to find out more about the Meusburger guiding elements for mould making.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo