Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
NEW from Meusburger – In-house manufactured cutting punches with round base
15.06.2016
, Fabricación de troqueles
The standard parts manufacturer responds to customer requests and now offers a wide range of cutting punches with round bases. These are manufactured in-house within a short time span with the new automated cylindrical grinding machine. Therefore Meusburger can guarantee especially attractive lead times. The cutting punches with round bases are available in the standard range as well as in configurable versions in different head shapes and materials. For the configurable punches the cutting edge length is freely selectable and the cutting edge diameter in steps of one-hundredth. With the cutting punch configurator from Meusburger the suitable part can be configured in just a few clicks in the online shop. CAD data is immediately available for download. All new products from Meusburger are in the usual high quality and available from stock.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo