![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Para una alineación rápida y sencilla,
las placas de hasta 296 mm de longitud cuentan con un borde de alineación con una tolerancia central de 0,005 mm respecto a los agujeros de guía. Las placas con una longitud mayor a 296 mm se suministran con un borde de alineación paralelo al guiado.