Nuestros moldes de correderas están compuestos por elementos normalizados precisos, que son totalmente compatibles con las placas F y están disponibles en almacén. La placa de guía FB 58 se suministra completamente montada. La placa de cierre está disponible en dos variantes que permiten que el molde de correderas se utilice en diferentes aplicaciones. La placa de cierre cerrada ofrece la máxima estabilidad.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Formenbau-FB-Backenform_MS.jpg)
Razones por las que utilizar nuestros moldes de correderas
![Detalles sobre el molde de correderas](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Backenform-geschnitten_INM.png)
Asistente para moldes de correderas
![](/ES/MX/media/SCR_CDO_Backenform-Assistent-1_MS.jpg)
El portamoldes acabado en solo unos pasos, asistencia para seleccionar los componentes adecuados y mucho más; eso es lo que le ofrece nuestro práctico asistente para diseñar moldes de correderas, tanto si prefiere utilizarlo por internet a través de la tienda electrónica o sin conexión a través de la plataforma instalable.
- Opciones de configuración perfectamente coordinadas
- Datos CAD disponibles en cuanto concluye la fase de configuración
- Funcionamiento sencillo e intuitivo
Resumen de las ventajas
- Moldes de correderas listos para usar y enviar, compuestos de elementos normalizados de precisión
- Patrón de guiado compatible con las placas F
- Correderas que abarcan todo el largo del molde
- Transmisión óptima de la fuerza a las correderas a través de una placa de retención cerrada
- Sin ladeo gracias a la buena relación entre longitud y anchura de la guía y la columna oblicua central
- Sistema de guías estable y especialmente adaptado
- Datos 3D a disposición del diseñador de inmediato