Presupuesto y tramitación de pedidos rápidos, también para artículos especiales
En Meusburger apostamos por los elementos normalizados, puesto que son la base de una producción rentable y sostenible. Pero para aquellos casos en los que lo estándar no basta, ofrecemos variantes a medida de muchos de nuestros componentes.
![](/ES/MX/media/IMG_KTB_Formenbau-Fuehrung_MS.jpg)
¿Cómo crear un artículo personalizado?
Seleccione en la tienda el artículo que desee. En la ventana de edición de datos puede adaptar guías, expulsores, distanciadores y muchos otros componentes. Para ello, basta con sobrescribir en los cuadros blancos las dimensiones estándar predefinidas. Su contacto en el Departamento Interno de Ventas le enviará una oferta.
![](/ES/MX/media/SCR_CDO_E-Sonder-Konfigurator_MS.jpg)
¿Qué productos pueden personalizarse?
Entre los que pueden personalizarse figuran algunos productos indispensables y una amplia selección de otros pertenecientes a las familias de guías, expulsores, placas aislantes y anillos de centraje:
- Columnas para guiado estándar
- Casquillos de acero para guiado estándar
- Guías inclinadas
- Guías para paquetes de expulsión
- Guías para expulsores centrales
- Distanciadores
- Expulsores
- Placas aislantes
- Discos de centraje
- Mangueras resistentes a altas temperaturas
¿Cuáles son las ventajas?
- Una oferta rápida
- Una tramitación rápida de los pedidos
- La excelente calidad que nos caracteriza, al igual que en los artículos estándar
- Pieza de recambio garantizada en caso de avería
Su expulsor a medida en solo unos clics
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_F-Auswerfer-ablaengen-messen_MS.jpg)
Mediante el configurador de expulsores puede pedir expulsores estándar en la longitud que desee. Una vez configurados, verá directamente el precio y los datos en 3D.
Ventajas
- Obtiene la longitud deseada con una tolerancia de 0/+0,02 mm.
- El precio de venta se muestra directamente.
- Los datos en 3D del expulsor se ajustan directamente en la tienda a la longitud deseada.
Placas aislantes a medida
No solo suministramos placas aislantes del ancho, largo y espesor que solicite, también las fabricamos bajo plano.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-bearbeitet-3_INT.png)
Discos de centraje
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_ASM_Zentrierflansche-Montage-2_MS.jpg)
En el caso de los anillos de centraje, puede reemplazar en la tienda todas las variables del dibujo por las dimensiones que desee.
Sistemas de regulación de la temperatura adaptados
En nuestra gama encontrará también el producto más indicado para las más diversas aplicaciones a altas temperaturas. Aparte de nuestros artículos estándar, en la tienda puede pedir además mangueras para altas temperaturas en longitudes personalizadas.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-2_MS.jpg)