RYCHLÁ NABÍDKA A RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY − I PRO NESTANDARDNÍ POLOŽKY
Ve společnosti Meusburger jsme zastánci standardizovaných komponentů. Tento standard je základem pro Vaše dlouhodobě udržitelné a ekonomicky úspěšné podnikání. Pokud Vám však sortiment ve standardizovaných rozměrech nestačí, nabízíme také mnoho vestavných dílů v individuálním provedení.
![](/CS/CZ/media/IMG_KTB_Formenbau-Fuehrung_MS.jpg)
JAK NAKONFIGUROVAT DÍL DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
Vyberte požadovaný díl v internetovém obchodě. Pomocí editačního formuláře si můžete přizpůsobit vodící systémy, vyhazovače, podpěrné čepy a mnoho dalších standardních dílů. K tomu stačí jednoduše přepsat standardizované rozměry, které jsou již uvedeny v bílých polích. Následně obdržíte nabídku od kontaktního pracovníka z obchodního oddělení.
![](/CS/CZ/media/SCR_CDO_E-Sonder-Konfigurator_MS.jpg)
KTERÉ PRODUKTY MOHOU BÝT PŘIZPŮSOBENY?
Zde jsou zahrnuty klíčové produkty a velký výběr z produktových skupin vedení, vyhazovačů, izolačních desek a středících kroužků:
- Sloupky standardního vedení
- Ocelové pouzdra standardního vedení
- Šikmý kolík
- Vodicí čepy pro vyhazovací paket
- Trubkové vyhazovače
- Podpěrné čepy
- Vyhazovače
- Izolační desky
- Středící kroužky
- Vysokoteplotní hadice
Vaše výhody?
- Rychlá nabídka
- Rychlé zpracování objednávek
- Obvyklá vysoká kvalita - jako u standardizovaných dílů
- Garance dodávky v případě požadavku na náhradní díl
POMOCÍ NĚKOLIKA KLIKNUTÍ K VYHAZOVAČUM NA MÍRU
![](/CS/CZ/media/IMG_PRO_F-Auswerfer-ablaengen-messen_MS.jpg)
Pomocí našeho konfigurátoru vyhazovačů si můžete objednat standardní vyhazovače ve Vámi požadované délce. Po konfiguraci budete mít přímo k dispozici cenu i 3D data.
VAŠE VÝHODY
- Získejte požadovanou délku v toleranci 0/+0,02 mm.
- Prodejní cena se zobrazí okamžitě.
- 3D data vyhazovače se okamžitě přizpůsobí na požadovanou délku.
IZOLAČNÍ DESKY NA MÍRU
Izolační desky u nás dostanete nejen v požadované šířce, tloušťce a délce, ale vyrobíme je také podle Vašeho výkresu.
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-bearbeitet-3_INT.png)
Středící kroužky
![](/CS/CZ/media/IMG_PRO_ASM_Zentrierflansche-Montage-2_MS.jpg)
V případě středících kroužků můžete v obchodě přizpůsobit všechny rozměry specifikované ve výkrese tak, aby Vám vyhovovali.
Individuální chladící systémy
Kdo hledá, najde – v našem sortimentu naleznete také vhodný výrobek pro nejrůznější aplikace pro oblast vysokých teplot. Kromě našich standardních výrobků si můžete v internetovém obchodě objednat také naše vysokoteplotní hadice v individuálních délkách.
![](/CS/CZ/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-2_MS.jpg)