Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Comparativa de los tipos de guiado para matricería

En esta página le mostramos las aplicaciones y propiedades de cada uno de los elementos guía para matricería.

Guiado compacto

Guiado de módulos

Guiado estándar

Guiado para matrices grandes

Aplicaciones de los casquillos

Guiding for stamping and forming die sets

Comparativa de los tipos de guiado

Guiado de bolas: preciso y fluido

Ámbitos de aplicación
  • Para las velocidades más altas
  • Para la máxima precisión
  • Para requisitos exigentes en cuanto al desplazamiento radial del eje
  • Para chapas finas
Características
  • Desgaste mínimo gracias al desplazamiento axial de las bolas
  • Geometría especial del chaflán de entrada que garantiza que las bolas entran con suavidad
  • Guiado sin juego gracias a una precarga óptima
  • Movimiento fluido por rodadura de las bolas
  • Cierre fácil de la matriz

- Con fuerzas transversales elevadas posible sobrecarga por el contacto en un punto 
- Carrera/recorrido limitado

Guiado deslizante con recubrimiento de bronce: para fuerzas transversales elevadas

Ámbitos de aplicación
  • Para velocidades limitadas (30 m/min)
  • Para holguras de corte de más de 0,03 mm debido al juego medio de deslizamiento de 0,01 mm (G4)
  • Apto para fuerzas transversales elevadas y chapas gruesas
Características
  • Ranura de lubricación cerrada que garantiza una lubricación óptima, incluso con carreras cortas
  • Carrera/recorrido ilimitado; posibilidad de salida de la columna

- Posible ladeo de la matriz en el cierre

Guiado de de rodillos: preciso y rígido

Ámbitos de aplicación
  • Para velocidades altas
  • Para la máxima precisión
  • Para una mayor rigidez en comparación con las guías de bolas
  • Adecuado para el troquelado de precisión gracias a las elevadas fuerzas transversales
Características
  • Desgaste mínimo gracias al desplazamiento axial de los rodillos
  • Geometría especial del chaflán de entrada que garantiza que los rodillos entran con suavidad
  • Guiado sin juego gracias a una precarga óptima
  • Rigidez alta debido al contacto de línea de los rodillos
  • Capacidad de carga mucho mayor que las guías de bolas

- Carrera/recorrido limitado
- Más caro que las guías de bolas
- Sólo para movimientos axiales

Guiado deslizante autolubricado: una alternativa sólida

Ámbitos de aplicación
  • Idóneo para uso autolubricado gracias al depósito de aceite y el lubricante sólido MoS2 en la capa sinterizada
  • Hasta 250 °C
Características
  • Autolubricación: la fricción hace que el aceite fluya a la superficie de deslizamiento, mientras que el efecto capilar lo lleva de nuevo a la capa sinterizada (cuando la herramienta está parada)
  • La zona de difusión óptima entre la capa sinterizada y la cubierta de acero garantiza una unión molecular inseparable.
  • Gran resistencia al desgaste y muy buenas características de emergencia sin lubricación adicional

Guiado deslizante en acero

Ámbitos de aplicación
  • Para fuerzas transversales elevadas
  • Para un número de carreras reducido
Características
  • Ranura de lubricación cerrada que garantiza una lubricación óptima, incluso con carreras cortas
  • Diámetro de la guía bruñido para coeficientes de fricción bajos Ra 0,3

- Posible ladeo de la matriz en el cierre

Guiado deslizante en bronce

Ámbitos de aplicación
  • Para espesores de chapa mayores gracias a la tolerancia de la guía G6
  • Para números de carrera moderados
  • Para fuerzas transversales intermedias
Características
  • Lubricación idónea mediante anillos de grafito
  • Lubricación inicial con VGM 160 para reducir del desgaste
  • Carrera/recorrido ilimitado; posibilidad de salida de la columna

- Abrasión continua del lubricante sólido

Otros temas y productos que podrían interesarle
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual