Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Guía de alimentación E 5620

Guía de alimentación con anchura ajustable y presión unilateral

La chapa se guía por ambos lados por medio de rodamientos de agujas de alta calidad; el rodillo con presión por un lado permite un guiado sin juego. Se incluyen tres muelles de compresión distintos para ajustar la fuerza elástica.

Ir al producto

Variantes según el montaje

Variante con brida de fijación E 56204
Variante sin brida de fijación E 56204

Ajuste de la guía de alimentación

Deslice las guías hacia fuera.

Inserte la banda entre las guías y fije el alimentador en la máquina.

Desplace la guía rígida (E 5624) hasta que haga tope con la banda y fíjela.

O BIEN:

Desplace la guía con muelle (E 5623) contra la banda (el rodamiento de agujas tocará tangencialmente la banda) y apriete los tornillos (para una tolerancia máxima de +1 mm de la anchura de la banda).

O BIEN:

Tense el rodamiento de agujas con muelle contra el muelle y determine la tensión inicial que desee (máx. 0,5 mm) utilizando un calibre de espesores o una cinta calibrada (para una ± tolerancia de la anchura de la banda).

Empuje la guía con muelle (E 5623) contra la banda (el rodamiento de agujas tocará tangencialmente la banda) y retire el elemento para calibrar.

Ajuste de la guía de alimentación mediante los agujeros de referencia

 

Ejemplo de cálculo

Otros temas y productos que podrían interesarle

Iniciar sesión

¿Ya es cliente de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya le hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Escriba aquí una dirección de e-mail y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Ubicación

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual