![](/ES/MX/media/DOC_PRO_POS_Betriebsstoffe-Stanz_MS.jpg)
Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes. Póngalos a prueba.
Protección
Resina anticorrosiva de alto rendimiento
VPW 110
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_VPW110_INM.png)
Anticorrosivo para la conservación a largo plazo de las superficies metálicas, especialmente durante la electroerosión por hilo y el transporte marítimo
Recomendamos:
- VPW 110
- VPW 80
- VPG 70 FD
- VPG 60
Adhesión
Retenedor de resistencia alta y viscosidad baja
VBA 6M03
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_VBA6M03_INM.png)
Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia alta para encolar casquillos y cojinetes metálicos que se van a someter a grandes esfuerzos, incluso cuando la grieta es muy pequeña
Recomendamos:
- VBA 6M03
- VBA 6M48
Limpieza
Limpiador universal de alto rendimiento
VCM 20
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_VCM20-1_INM.png)
Para una limpieza profunda que acaba con los residuos de cualquier superficie metálica; elimina los restos de grasa, aceite, resina, cera y suciedad
Recomendamos:
- VCM 20
- VCM 25 FD
- VCQ 10
- VCW 25
Lubricación de guías deslizantes
Grasa totalmente sintética de alto rendimiento
VGS 180
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_VGS180_INM.png)
Lubricación de, por ejemplo, elementos activos de portamatrices, donde se prefieren las grasas totalmente sintéticas
Recomendamos:
- VGS 180
- VGM 160
- VGS 170 S
- VGS 160 FD
- VLS 250
Montaje
Pasta de montaje blanca
VAP 1000
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_VAP1000_INM.png)
Protección contra la corrosión, el fretting y la oxidación de las uniones roscadas o los puntos de deslizamiento sujetos a esfuerzos extremos
Recomendamos:
- VAP 1000
- VAP 1000 S
Lubricación de guías de rodadura
Aceite totalmente sintético de alto rendimiento
VLS 250
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_VLS250_INM.png)
Lubricación y reducción del desgaste de los elementos guía de los portamatrices, como, por ejemplo, los sistemas de guiado por jaula de bolas
Recomendamos:
- VLS 250