Componentes Mecanizado Placas y barras
El material adecuado para cualquier aplicación de matricería
A fin de hacer frente a los diferentes requisitos de los aceros para punzonado utilizados en matricería, Meusburger dispone de una gran selección de bloques para erosión NE que cubren una amplio abanico de materiales: desde el clásico acero para temple integral hasta metal duro, pasando por aceros rápidos y aceros pulvimetalúrgicos.
Seguir leyendoComparativa de las opciones para fijar punzones
La completa gama de elementos normalizados de Meusburger ofrece diversas opciones para fijar punzones, con exportación directa de datos CAD y existencias en almacén, a fin de agilizar el diseño y la producción.
Seguir leyendoComparativa de los tipos de guiado para matricería
En esta página le mostramos las aplicaciones y propiedades de cada uno de los elementos guía para matricería.
Seguir leyendoElementos para el guiado de bandas
Muchos de los componentes de una matriz, como las guías de banda, se fabrican en pequeñas cantidades, lo que supone un coste y una complejidad notables. En estos casos, la introducción de elementos estandarizados es una excelente alternativa.
Seguir leyendoUna innovadora unidad de doblado para unos resultados fabulosos
La fricción que provoca el rodillo de la unidad de doblado E 5690, que solo encontrará en Meusburger, reduce a un mínimo la necesidad de acciones posteriores gracias a que su giro libre permite una carrera ilimitada.
Seguir leyendoElementos normalizados de gran precisión para módulos
Hace años que el diseño modular de matrices es una práctica habitual. Parte de un armazón universal básico, o base de la matriz, en el que se insertan módulos para transformarlo en una matriz personalizada.
Seguir leyendoGuía de alimentación E 5622
Guía de alimentación con anchura ajustable, sin suspensión
Seguir leyendoAccesorios
Nuestros accesorios le ahorran tiempo y costes, desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha de la matriz.
Seguir leyendoMuelles y accesorios
Para conseguir una mayor libertad en la configuración de las matrices modulares, se recomienda colocar los muelles por encima de la guía. Esto facilita además el montaje y desmontaje de los módulos.
Seguir leyendoElementos para el guiado preciso de módulos
El guiado de alta precisión es la base para diseñar las matrices por módulos y asegura la calidad de los componentes troquelados.
Seguir leyendoElementos de fijación y montaje
Para un montaje y una fijación precisos y repetibles de la matriz por módulos le ofrecemos elementos normalizados en varios diseños y tamaños.
Seguir leyendoElementos activos para la supervisión de matrices
Aumente la seguridad de sus procesos de troquelado con nuestros precisos dispositivos de control y evite así daños en los portamatrices y piezas mal troqueladas.
Seguir leyendoRegle guía de banda rectangular con elevación por muelle
No dejamos nunca de desarrollar nuevas ideas pensando en su utilidad para nuestros clientes. Así es como creamos este producto exclusivo para matricería.
Seguir leyendoGuía de alimentación E 5620
Guía de alimentación con anchura ajustable y presión unilateral
Seguir leyendoEstandarización en fabricación de moldes y matrices
Hoy en día la estandarización en toda la cadena de valor resulta clave para el éxito de una empresa. En este documento exponemos sus ventajas desde el punto de vista económico planteando distintas opciones de aplicación en el sector de fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices Suministros para talleres
Consumibles
Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
Bloques para erosión
Los bloques para erosión son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.
Seguir leyendoElementos activos
Elementos normalizados para el guiado, posicionado y mecanizado de bandas.
Seguir leyendo