Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Portamoldes de gran precisión en acero estabilizado de calidad superior.Portamoldes estándar ya encolumnados, moldes de correderas para componentes complejos, moldes intercambiables para prototipos y series pequeñas, y micromoldes para producir las piezas más pequeñas en máquinas Babyplast. Todos los portamoldes de Meusburger están disponibles en stock.
Placas F
Las placas F ya encolumnadas constituyen la base confiable para portamoldes precisos y de calidad superior.
El molde de cámara caliente FH representa un paso más hacia la estandarización de los sistemas de cámara caliente. El portamoldes completo, con distribuidor de cámara caliente incluido, en la calidad acostumbrada se crea y adapta a sus necesidades en apenas unos clics y, una vez pedido, se envía en un breve plazo de tiempo.
Suministramos moldes de correderas listos para usar, compuestos de elementos normalizados de precisión. Saque partido a los moldes de correderas de Meusburger y a sus numerosas ventajas.
Los moldes intercambiables de Meusburger son la solución idónea para la producción rápida y rentable de pequeñas series y prototipos. El sistema de cambio especial con cuñas de posicionamiento permite cambiar los insertos con una gran rapidez y facilidad, pero sin detrimento de la precisión ni de la exactitud de la repetibilidad.
With the H 1000 you will not only work quickly and efficiently but also with absolute precision and repeatability. The standard F parts are aligned and clamped where it matters for the mould function, i.e. in the guide holes.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo