Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Estabilizamos todo tipo de acero y, de este modo, creamos las mejores condiciones para una producción con pocas deformaciones.
Barras N
Barras de uso universal en diferentes dimensiones y materiales.
Barras estándar
Nuestras barras estándar de uso universal se encuentran disponibles en diferentes tamaños y materiales. Son idóneas para regletas-guía, topes, placas de presión, correderas, etc. y se suministran con el ancho y el largo serrado con excedente y con el espesor rectificado.
También nuestras barras de precisión de diferentes tamaños y calidades de acero han demostrado con creces su eficacia para regletas-guía, topes, placas de presión, correderas, etc. Se suministran con el ancho fresado , el largo serrado con excedente y el espesor rectificado.
Redondos de acero para distintas aplicaciones de fabricación de moldes, troqueles, herramentales y máquinas; con diámetro descascarillado y largo serrado con excedente. Acero plata 1.2210 y 1.7131, diámetro h9, largo serrado con excedente.
Ofrecemos barras rectangulares calibradas para distintas aplicaciones de fabricación de moldes, troqueles, herramentales y máquinas; con la cara exterior desnuda y el largo serrado con excedente.
Insertos de molde con radios de borde perfectamente adaptados a nuestras placas de cavidad con cajera F 53. Prefabricados con precisión, con excedente para el maquinado por todas las caras.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo