Ein Standard für die Vielfalt
Dank der umfassenden Kompetenz ihrer Werkzeugbauer kann die Kegelmann Technik GmbH eine breite Palette an Produkten und Services anbieten. Zur Bewältigung dieser Vielfalt unterstützen wir sie in ihrem Alltag unter anderem mit dem online konfigurierbaren Heißkanalverteiler EH 6000.
WeiterlesenHeißkanalregler profiTEMP IM
Der neue Heißkanalregler ist ein kompaktes, handliches und leistungsstarkes Heißkanalregelgerät, welches durch zahlreiche Vorteile bei gleichzeitig einfacher Handhabung besticht.
WeiterlesenWann macht eine standardisierte Heißkanalform Sinn?
Bei der Konfiguration einer Heißkanalform müssen einige Aspekte beachtet werden. Wir möchten Ihnen eine Hilfestellung für die Entscheidung geben, ob Ihre Anforderungen mit einer standardisierten Heißkanalform abgedeckt werden und Sie somit von der schnellen Lieferzeit profitieren können.
WeiterlesenLangfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heißkanalsystems
Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung. Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.
WeiterlesenHeißkanaldiagnosegerät profiTEMP TM
Das neue Diagnosegerät ist speziell für den MoldCheck, das Vorwärmen und Aufheizen des Heißkanals konzipiert.
WeiterlesenÜberzeugender Komplettservice
Bei nahezu jedem Projekt im Werkzeug- und Formenbau ist es wichtig, die Form oder das Werkzeug in kurzer Durchlaufzeit, geforderter Qualität und mit niedrigen Kosten zu bauen. Die Unterstützung des Lieferanten spielt dabei eine entscheidende Rolle.
WeiterlesenFormaufbauten Heißkanaltechnik
FH-Referenzkunden
Unsere neu in den Markt eingeführte Heißkanalform konnte bereits bei diversen Projekten mit ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen. Die Kunden sind zufrieden und stellen sich gerne als Referenzkunden zur Verfügung. Nachfolgend ein Auszug der erfolgreich mit einer Heißkanalform belieferten Kunden und den damit durchgeführten Projekten.
WeiterlesenEinbauteile Formaufbauten Heißkanaltechnik
Kooperation Meusburger und WBA
Dass von einer umfassenden Kooperation alle Beteiligten profitieren können, zeigen die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie und der Normalienhersteller Meusburger.
WeiterlesenUmweltfreundliche thermische Reinigung
SCHWING Technologies unterstützt Nachhaltigkeitsoffensive der Automobilzulieferer-Industrie. Heißkanal-Spezialist Meusburger setzt auf Green-Cleaning-Technologie Made in Germany.
WeiterlesenHeisskanal auf engstem Raum erfolgreich umgesetzt
Beim Zufriedenstellen der Kundenbedürfnisse sprechen wir als Heißkanalexperte und das Kunststoffwerk Buchs eine Sprache. Das Kunststoffwerk als Profi für Schweizer Qualitätsmesswerkzeuge setzt bei der Herstellung seiner Produkte auf hochwertige Rohstoffe und langjährige Erfahrung – die gleichen Werte, die auch bei uns im Vordergrund stehen.
WeiterlesenFormaufbauten Heißkanaltechnik
Heißkanalform
Die Heißkanalform ist ein weiterer Schritt in Richtung Standardisierung im Heißkanalbereich. Der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalsystem wird mit nur wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung in gewohnt hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt.
WeiterlesenSchnell konfiguriert und kalkuliert
Der Werkzeugbauer Opticamms und ihr Entwicklungspartner Jell setzten für ein Projekt auf unsere Heißkanalform. Der Clou – mit Hilfe des Konfigurators konnten sie sich wertvolle Zeit sparen, ein sehr wichtiger Aspekt beim alltäglichen Termindruck.
WeiterlesenAnalyse von Spritzgießfehlern
Hier finden Sie Informationen und Gegenmaßnahmen zu den häufigsten Spritzgießfehlern.
Weiterlesen