Bezeichnung nach
DIN: | 40 CrMnMoS 8-6
|
AFNOR: | 40 CMD 8.S |
UNI: | - |
AISI: | P20 + S |
Richtanalyse:
C | 0.40 |
Si | 0.40 |
Mn | 1.50 |
Cr | 1.90 |
Mo | 0.20 |
S | 0.06 |
Festigkeit:
280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
35 W/m K
Charakter:
legierter und vergüteter Werkzeugstahl, durch Schwefelzusatz beste Zerspanbarkeit auch im vergüteten Zustand; hohe Formstabilität
Verwendung:
Platten für Formaufbauten und Säulengestelle mit erhöhter Anforderung an Festigkeit; hochfeste Maschinenbauteile
Bearbeitung durch
nicht empfehlenswert:
Ätzen, erodieren
Polieren:
technische Polituren möglich; bei höheren Oberflächenanforderungen empfehlen wir 1.2311 bzw. 1.2738
Nitrieren:
erhöht die Verschleißfestigkeit des Stahles
Wärmebehandlung:
bereits vorvergütet; im Allgemeinen keine Wärmebehandlung erforderlich
Nitrieren:
Vor dem Nitrieren empfiehlt sich Spannungsarmglühen bei 580 °C. (Meusburger Standard)
Härten:
840 bis 860 °C
Abkühlen:
bis 180 °C/220 °C in Öl/Warmbad
erzielbare Härte: 52 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 25 mm Werkstückdicke
Technik Tipp:
- bei erhöhter Anforderung an Oberflächenqualität Material 1.2311 verwenden
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau